Die Gira Wohnungsstation Video AP 7

Gira Wohnungsstation Video AP 7

Steuern Sie Ihre moderne Türsprechanlage über ein hochauflösendes Touchdisplay.

Die Wohnungsstation Video AP 7 verfügt über ein 7"-Display, auf dem Sie bequem erkennen können, wer vor der Tür steht. Mit nur einem Fingertipp entscheiden Sie, ob die Türklingel verstummt, das Licht im Hausflur angeht oder ob Sie direkt mit der Person, die vor der Tür steht, sprechen möchten. Dabei gewährleistet die IPS-Display-Technologie einen großen Betrachtungswinkel und eine klare Erfassung des Geschehens vor der Tür. So ist der Besucher selbst bei einem Blick von seitlicher Position auf den Bildschirm klar zu erkennen.

Farbvarianten

Schwarz matt
Reinweiß glänzend

Produkteigenschaften

Produkt zur Bild- und Tonübertragung.

Ermöglicht das Speichern von Bilddaten, um bei Abwesenheit nachträglich zu prüfen, wer geklingelt hat.

Gläserne Oberfläche in Schwarz oder Weiß.

Der hochauflösende Bildschirm ist je nach Modell in einem weißen oder schwarzen Glasgehäuse erhältlich. Damit können Sie sich passend zu Ihrer Wohnungseinrichtung, für eine Gira Wohnungsstation Video AP 7 im hellen oder im dunklen Design entscheiden. Ebenso eignet sich die Wohnungsstation besonders zur Nachrüstung alter Türsprechanlagen, da für die Anbringung an der Wand dieselben zwei Drähte erforderlich sind.

Gira Wohnungsstation Video AP 7 mit schwarzem Rahmen in der Küche
Ob hell oder dunkel: das Design der Gira Wohnungsstation Video AP 7 lässt sich einfach auf Ihren Wohnstil abstimmen.

Flexible Anwendung mit Standfuß oder Wandhalterung.

Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 ist entweder an der Wand anzubringen oder dank optional erhältlichen Standfüßen auf dem Schreibtisch oder anderen Möbelstücken aufzustellen. Damit sehen Sie von jeder Etage aus, in der eine Wohnungsstation angebracht ist, wer vor der Tür steht. Sobald es an der Tür klingelt, geht das Display automatisch an und das Bild der Türkamera erscheint. Über eine integrierte Freisprechanlage können Sie dann auch mit Ihrem Besuch kommunizieren. Dazu genügt der Fingertipp auf den Button "Türruf annehmen", der das Mikrofon aktiviert. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Haustür über den Button "Tür auf" zu öffnen. Und für den Fall, dass Sie nicht zuhause sind, wandern die Kamerabilder in den integrierten Bildspeicher, der bis zu 200 Aufnahmen speichern kann. Damit erfahren Sie, wer in Ihrer Abwesenheit bei Ihnen vor der Tür stand.

Flexible Montage: die Gira Wohnungsstation Video AP7 ist mit Standfuß überall hinzustellen.

Kommunikation per Gira Wohnungsstation im ganzen Haus.

Ihre Familie erwartet Besuch, ist aber in verschiedenen Räumen im Haus verteilt? Mit der Gira Wohnungsstation Video AP 7 können Sie nicht nur mit dem Besuch vom Hausflur aus kommunizieren, sondern auch mit Ihren Kindern im Obergeschoss. Die Mutter empfängt die Gäste im Wohnzimmer und möchte die übrigen Familienmitglieder dazu holen – kein Problem! Anstatt laut durch das Treppenhaus zu rufen, genügt ein interner Anruf von der Wohnungsstation im Erdgeschoss zur freistehenden Video AP 7 im Kinderzimmer. Dafür können Sie sogar eine extra Rufmelodie mit Hilfe einer MicroSD-Karte festlegen.

Einfach zu installieren – ob am Hauseingang oder zum Garten.

Rund-um-Blick mit externer Kamera.

Die externe Kamera von Gira ist die ideal für den Außenbereich: Die wasser- und staubdichte Kamera verfügt über eine automatische Kameraheizung, die ein Beschlagen verhindert. Auch schlechte Lichtverhältnisse können der Kamera nichts anhaben – bei völliger Dunkelheit kommen Infrarot-LEDs zum Einsatz. Mit der Gira Wohnungsstation Video AP 7 können Sie mehrere externe Kameras verbinden und so Ihr Grundstück aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Sei es vor der Haustür, der Terrasse oder der Garageneinfahrt.