Gira Esprit – Schalterdesign mit Persönlichkeit

Gira Esprit

Akzente setzen. Farbe bekennen.

Auch Räume brauchen Persönlichkeit. Die Designlinie Gira Esprit akzentuiert Ihre vier Wände mit hochwertigen Materialien wie Glas, Aluminium oder Linoleum-Multiplex.

Farbvarianten

Gira Esprit Metall

Aluminium Grau matt (lackiert)
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Aluminium Anthrazit (lackiert)
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
Bronze
Edelstahl
Chrom
Aluminium Schwarz
Aluminium Braun
Aluminium
Aluminium Hellgold

Farbvarianten

Gira Esprit Linoleum-Multiplex

Hellgrau
Hellbraun
Dunkelbraun
Anthrazit

Farbvarianten

Glas Schwarz
Glas Weiß
Glas Umbra
Glas Mint

Auszeichnungen

Plus X Award, media society networks

Gira Esprit erleben – jetzt in allen Farben des System 55.

Entdecken Sie eine noch größere Farbauswahl für Gira Esprit Abdeckrahmen: Die Designlinie wird um alle Farben im Gira System 55 erweitert und ermöglicht so eine individuelle Gestaltung ganz nach Ihrem Geschmack. Kombinieren Sie hochwertige Materialien aus dem Gira Esprit Schalterprogramm mit weiteren Farben im Gira System 55.

Entdecken Sie eine noch größere Farbauswahl für Gira Esprit Abdeckrahmen: Die Designlinie wird um alle Farben im Gira System 55 erweitert und ermöglicht so eine individuelle Gestaltung ganz nach Ihrem Geschmack. Kombinieren Sie hochwertige Materialien aus dem Gira Esprit Schalterprogramm mit weiteren Farben im Gira System 55. Mit dezenten und zeitlosen Farbtönen wie Schwarz matt oder Anthrazit folgen Sie nicht nur aktuellen Gestaltungstrends, sondern haben auch die Option, Ihre Schalter und Steckdosen in einem einheitlichen Design zu installieren. 

Das Grundmaterial für die neuen Farben der Gira Esprit Abdeckrahmen bildet Aluminium. Dessen Oberfläche kann ab sofort in folgenden Farben lackiert werden: 

  • Reinweiß glänzend 

  • Reinweiß seidenmatt 

  • Schwarz matt 

  • Anthrazit 

  • Grau matt

Die neuen Gira Esprit Farben sind verfügbar in den Ausführungen 1- bis 4fach und 2fach ohne Mittelsteg. Da die Außenmaße der Gira Esprit Rahmen und des Gira Tastsensor 4 dieselbe Größe haben (95 x 95 mm), ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für ein stimmiges Gesamtbild in derselben klaren Formsprache.

B2C Website Gira HomeServer Smart Home
Smart-Home-Ratgeber

Wie gelingt der Einstieg ins Smart Home? Unser Guide gibt Antworten auf diese und weitere Fragen rund ums Thema intelligentes Wohnen.

Jetzt herunterladen

Gira Esprit Bronze: Die stilvolle Ergänzung für Ihr Zuhause.

Die Designlinie Gira Esprit erstrahlt in neuem Glanz: In der edlen Farbvariante Bronze (PVD), setzen Sie exklusive Akzente in Ihrem Zuhause. Kombinieren Sie die neue Farbe im Gira System 55 mit den Schaltern Ihrer Wahl.

Gira Produkt Esprit Bronze
Gira Esprit: Stilvolles Design in Bronze (PVD).

Gira Esprit mit Glas.

Sorgen Sie mit den Gira Esprit Rahmen für Klarheit in Ihrem Zuhause. Egal ob helle oder dunkle Untergründe: Mit dem glänzenden Glas, das in Schwarz, Weiß, Mint oder Umbra hinterlegt ist, wird jeder Raum klar und eindeutig betont.

B2C Website Gira Esprit Glas Schalterprogramm
Gira Esprit Glas, Gira Tastsensor 3fach, Farbe Schwarz matt.

Elegant mit Metall.

Diese Rahmen sind zeitlos schön. Die schimmernde, matt geschliffene Oberfläche wirkt dezent und besonders edel. In Aluminium, Aluminium Schwarz, Aluminium Braun, Aluminium Hellgold, Chrom und Edelstahl passen sie perfekt zu einer eleganten, zeitlosen Einrichtung.

b2c_3_6_4_Gira_Esprit_Bild_09
Gira Esprit Edelstahl, Gira Tastsensor 3fach, Farbe Schwarz matt.

Nachhaltigkeit an der Wand.

Gira Esprit Linoleum-Multiplex ist die ideale Wahl für moderne Einrichtungskonzepte, bei denen natürliche Materialien und eine klare Formsprache bevorzugt werden. Es vereint erstmals in einem Schalterprogramm zwei Bestandteile, die sich perfekt ergänzen - Kunststoff und natürliches Holz.

Weitere Schalterprogramme
Gira E2 Schalter und Rahmen für jeden Wohnstil: ✓ in sechs Farben erhältlich ✓ reduzierte Formgebung ✓ bruchsicheres Material. Jetzt entdecken!

Das Schalterprogramm Gira E2 – das Design-Original

Gira E2 Schalter und Rahmen für jeden Wohnstil: ✓ in sechs Farben erhältlich ✓ reduzierte Formgebung ✓ bruchsicheres Material. Jetzt entdecken!

Außen abgerundet, innen kantig: Entdecken Sie Gira E3 Schalter & Steckdosen in verschiedenen Farben. Ausgezeichnet mit vier Designawards. Zum Produkt.

Gira E3 Schalterprogramm: Preisgekröntes Design

Außen abgerundet, innen kantig: Entdecken Sie Gira E3 Schalter & Steckdosen in verschiedenen Farben. Ausgezeichnet mit vier Designawards. Zum Produkt.

Die Gira ClassiX Designlinie überzeugt mit glänzender Oberfläche und kunstvollen Ornamenten. Mehr zum Produkt.

Gira ClassiX – ein Hauch Luxus an der Wand

Die Gira ClassiX Designlinie überzeugt mit glänzender Oberfläche und kunstvollen Ornamenten. Mehr zum Produkt.

Ausgezeichnetes Design & viele Farbvarianten: Das Gira Schalterprogramm ist ein Event für Ihre Wand. Hier ansehen ▶️

Gira Event Schalter - das farbige Highlight

Ausgezeichnetes Design & viele Farbvarianten: Das Gira Schalterprogramm ist ein Event für Ihre Wand. Hier ansehen ▶️

Der Designklassiker seit 1966: der Gira Flächenschalter. ✓Reinweiß glänzend ✓Erweiterbar mit dem Gira Radio ✓Klassisches Design

Gira Flächenschalter - in Reinweiß gläzend

Der Designklassiker seit 1966: der Gira Flächenschalter. ✓Reinweiß glänzend ✓Erweiterbar mit dem Gira Radio ✓Klassisches Design

Design-Klassiker Gira S-Color im trendigen Retro-Stil: ✓ fünf Farbnuancen ✓ ausgezeichnet mit Designawards ✓ runde Schalterform. Erfahren Sie mehr!

Gira S-Color Schalter im Retro-Look | Gira

Design-Klassiker Gira S-Color im trendigen Retro-Stil: ✓ fünf Farbnuancen ✓ ausgezeichnet mit Designawards ✓ runde Schalterform. Erfahren Sie mehr!

Schalter und Stecker in zeitlosem Design und zuverlässiger Qualität. Mit über 300 Funktionen im Gira System 55 kombinierbar. Jetzt entdecken.

Gira Standard 55: zeitloses Design flexibel einsetzbar | Gira

Schalter und Stecker in zeitlosem Design und zuverlässiger Qualität. Mit über 300 Funktionen im Gira System 55 kombinierbar. Jetzt entdecken.

Sich abheben. Neues wagen. Klassisch und avantgardistisch kombinieren. Die Designlinie Gira Studio setzt Akzente.

Gira Studio – runder Designschalter

Sich abheben. Neues wagen. Klassisch und avantgardistisch kombinieren. Die Designlinie Gira Studio setzt Akzente.

Robuste Schalter von Gira – ideal für den Außenbereich: ✓ wasserfest ✓ in drei Farben erhältlich ✓ standhaft gegen Staub, Wasser und Öl. Mehr zum Produkt.

Wassergeschützte Schalterprogramme von Gira

Robuste Schalter von Gira – ideal für den Außenbereich: ✓ wasserfest ✓ in drei Farben erhältlich ✓ standhaft gegen Staub, Wasser und Öl. Mehr zum Produkt.

Designkonfigurator

Entdecken Sie einfach und schnell Ihr Wunschdesign für Rahmen, Schalter und mehr.

Mehr erfahren