Gira Präsenzseminare

Gira Akademie für das Elektrohandwerk

Präsenzseminare

Die klassischen Präsenz-Seminare finden in den Seminarräumen bei Gira in Radevormwald oder an externen Orten statt. Kompetente Trainer/-innen stehen Ihnen Rede und Antwort zu den Gira Produkten und Technologien.

Ihr Vorteil: Sie stehen in direktem Kontakt zum Trainer oder der Trainerin und können sich untereinander austauschen. Die Produkte und Technologien werden für Sie anschaulich und konkret greifbar.

Präsenzseminare stehen ausschließlich für das Elektrofachhandwerk, Elektrofachgroßhandel und Elektroplanungsbüros zur Verfügung.

 

Die nächsten Termine

Übersicht Präsenzseminare

  • KNX Zertifizierungskurs mit Abschlussprüfung

    KNX Zertifizierungskurs mit Abschlussprüfung

    Beschreibung des Kurses

  • Ausbildung Plus - Zusatzqualifikation "SmartHome Spezialist/in"

    Ausbildung Plus - Zusatzqualifikation "SmartHome Spezialist/in"

    Mit einer vielseitigen Ausbildung legen auch angehende Elektrofachkräfte von Anfang an den Grundstein für ihren zukünftigen Berufserfolg. Speziell für Auszubildende gibt es bei Gira das besondere Angebot „Ausbildung Plus“. Die Zusatzausbildung für zukünftige SmartHome Spezialisten vermittelt wertvolles Fachwissen rund um das Thema Intelligente Gebäudetechnik und wird parallel zur Ausbildung absolviert.

  • Gira ONE Produktpräsentation

    Gira ONE Produktpräsentation

    Das Seminar erleichtert die ersten Schritte bei Planung und Programmierung des neuen SMART HOME Systems GIRA ONE. Das neue System baut auf den weltweiten KNX Standard auf und zeichnet sich durch seine einfache Inbetriebnahme ohne kostenpflichtige Software aus. Die Einbindung und der gesamte Funktionsumfang des Servers wird bei diesem Workshop vorgestellt.

    Sprachen:
  • Gira X1, S1 und G1

    Gira X1, S1 und G1

    Durch die erworbenen Produktkenntnisse ist der Seminarteilnehmer in der Lage, mit möglichst geringem KNX Materialmehreinsatz seinem Kunden eine größtmögliche Funktionalität und Anwendungspalette zu bieten. In der Schulung werden die Produkte Gira X1, Gira S1 und Gira G1 vorgestellt.

  • KNX HomeServer/FacilityServer - Teil 1 - Basis-Schulung

    KNX HomeServer/FacilityServer - Teil 1 - Basis-Schulung

    Der Gira HomeServer für privat genutzte Gebäude und der Gira FacilityServer überwiegend für das gewerblich genutzte Objekt sorgen für ungeahnten Komfort, Flexibilität und Funktionalität.

    Sprachen:
  • KNX HomeServer/FacilityServer - Teil 2 - Logik-Schulung

    KNX HomeServer/FacilityServer - Teil 2 - Logik-Schulung

    Der Kunde erwartet von einer KNX Installation eine höhere Funktionalität und vor allem mehr Nutzen im Vergleich zu einer konventionell ausgeführten Elektroinstallation.

    Sprachen:
  • KNX HomeServer/FacilityServer - Teil 3 -  IP-Schulung

    KNX HomeServer/FacilityServer - Teil 3 - IP-Schulung

    Die Gebäudetechnik wächst immer mehr zusammen. So ist es unerlässlich, eine normierte Schnittstelle zwischen den Systemen zu nutzen.

    Sprachen:
  • KNX Produktschulung

    KNX Produktschulung

    In diesem Seminar werden KNX Produktneuheiten im Detail vorgestellt. Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten werden besprochen und in praktischen Übungen verfestigt. Fokusprodukte 2023 - KNX RF (System 3000 Aufsätze), GIRA F1, Update Schalt/Jalousieaktoren, Update Heizungsaktor

  • Netzwerktechnik 1  - Grundlagen

    Netzwerktechnik 1 - Grundlagen

    Das detaillierte Wissen um die verschiedenen Arten und Funktionsweisen sowie die Administration von Netzwerken ist für eine zukunftsgerechte moderne Installation unerlässlich.

  • Netzwerktechnik 2 - Netzsicherheit und VLAN

    Netzwerktechnik 2 - Netzsicherheit und VLAN

    Mit einem normal dimensionierten Netzwerk für PC-Anwendungen stößt man oft an die Grenzen der Belastbarkeit und der Sicherheit.

  • Netzwerktechnik 3 - WLAN-Planung

    Netzwerktechnik 3 - WLAN-Planung

    Eine mangelnde Ausleuchtung mit WLAN führt immer wieder zu Kritik des Bauherrn. Ein gut funktionierendes WLAN im Wohngebäude ist planbar.

  • Netzwerktechnik 4 - Firewall

    Netzwerktechnik 4 - Firewall

    Bei der Umstellung vom Adressraum IPv4 zum Adressraum IPv6 stellt sich eine Frage: Wie schütze ich zukünftig meine Geräte gegen Angriffe aus dem Internet? Hierbei ist die richtige Firewall von zentraler Bedeutung.

  • Netzwerktechnik 5 - VOIP und SIP

    Netzwerktechnik 5 - VOIP und SIP

    Der Sprachkommunikation über IP gehört die Zukunft. Die Tage von ISDN und klassischer Telefonie sind gezählt. Bald werden alle Dienste rund um Sprache und Video auf eine IP-Plattform umgestellt.

  • Workshop eNet SMART HOME

    Workshop eNet SMART HOME

    Das Seminar erleichtert die ersten Schritte bei Planung und Programmierung des eNet SMART HOME Systems.

    Sprachen:
  • Workshop Türkommunikation - Neuheiten

    Workshop Türkommunikation - Neuheiten

    Machen Sie sich fit im Thema Türkommunikation. Dieser umfangreiche Workshop bietet praxisnahe Übungen und konzentriert sich auf die Neuheiten bei diesem System.

  • Gira X1 en Gira L1 - visualisatie en logica

    Gira X1 en Gira L1 - visualisatie en logica

    De nieuwe Gira X1 maakt de automatisering en visualisatie van een eengezinswoning met KNX-systeem zo eenvoudig en comfortabel als nooit tevoren.

    Sprachen:
  • Curso KNX - Partner España

    Curso KNX - Partner España

    Una formación reglada presencial y realizar las prácticas de forma presencial durante 3 días completos en Showroom Gira Ibérica.

    Sprachen:
  • Curso KNX Advanced España

    Curso KNX Advanced España

    Una formación reglada Presencial en las instalaciones de GIRA Ibérica S.L.

    Sprachen:

Die nächsten Termine

Datum Seminar / Ort
10.06.2024 Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
20.06.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
21.06.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
04.07.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
05.08.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
07.08.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
08.08.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
02.09.2024 Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
06.09.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
09.09.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
16.09.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
16.09.2024 Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
23.09.2024 Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
01.10.2024 Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
08.10.2024 Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
22.10.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
24.10.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
25.10.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
04.11.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
21.11.2024 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch
20.01.2025 Gira, Radevormwald | Deutschland | Seminarsprache: deutsch