Die klassischen Präsenz-Seminare finden in den Seminarräumen bei Gira in Radevormwald oder an externen Orten statt. Kompetente Trainer/-innen stehen Ihnen Rede und Antwort zu den Gira Produkten und Technologien.
Ihr Vorteil: Sie stehen in direktem Kontakt zum Trainer oder der Trainerin und können sich untereinander austauschen. Die Produkte und Technologien werden für Sie anschaulich und konkret greifbar.
Präsenzseminare stehen ausschließlich für das Elektrofachhandwerk, Elektrofachgroßhandel und Elektroplanungsbüros zur Verfügung.
Mit einer vielseitigen Ausbildung legen auch angehende Elektrofachkräfte von Anfang an den Grundstein für ihren zukünftigen Berufserfolg. Speziell für Auszubildende gibt es bei Gira das besondere Angebot „Ausbildung Plus“. Die Zusatzausbildung für zukünftige SmartHome Spezialisten vermittelt wertvolles Fachwissen rund um das Thema Intelligente Gebäudetechnik und wird parallel zur Ausbildung absolviert.
Das Seminar erleichtert die ersten Schritte bei Planung und Programmierung des neuen SMART HOME Systems GIRA ONE. Das neue System baut auf den weltweiten KNX Standard auf und zeichnet sich durch seine einfache Inbetriebnahme ohne kostenpflichtige Software aus. Die Einbindung und der gesamte Funktionsumfang des Servers wird bei diesem Workshop vorgestellt.
Durch die erworbenen Produktkenntnisse ist der Seminarteilnehmer in der Lage, mit möglichst geringem KNX Materialmehreinsatz seinem Kunden eine größtmögliche Funktionalität und Anwendungspalette zu bieten. In der Schulung werden die Produkte Gira X1, Gira S1 und Gira G1 vorgestellt.
Der Gira HomeServer für privat genutzte Gebäude und der Gira FacilityServer überwiegend für das gewerblich genutzte Objekt sorgen für ungeahnten Komfort, Flexibilität und Funktionalität.
Der Kunde erwartet von einer KNX Installation eine höhere Funktionalität und vor allem mehr Nutzen im Vergleich zu einer konventionell ausgeführten Elektroinstallation.
Die Gebäudetechnik wächst immer mehr zusammen. So ist es unerlässlich, eine normierte Schnittstelle zwischen den Systemen zu nutzen.
In diesem Seminar werden KNX Produktneuheiten im Detail vorgestellt. Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten werden besprochen und in praktischen Übungen verfestigt. Fokusprodukte 2023 - KNX RF (System 3000 Aufsätze), GIRA F1, Update Schalt/Jalousieaktoren, Update Heizungsaktor
Das detaillierte Wissen um die verschiedenen Arten und Funktionsweisen sowie die Administration von Netzwerken ist für eine zukunftsgerechte moderne Installation unerlässlich.
Mit einem normal dimensionierten Netzwerk für PC-Anwendungen stößt man oft an die Grenzen der Belastbarkeit und der Sicherheit.
Eine mangelnde Ausleuchtung mit WLAN führt immer wieder zu Kritik des Bauherrn. Ein gut funktionierendes WLAN im Wohngebäude ist planbar.
Bei der Umstellung vom Adressraum IPv4 zum Adressraum IPv6 stellt sich eine Frage: Wie schütze ich zukünftig meine Geräte gegen Angriffe aus dem Internet? Hierbei ist die richtige Firewall von zentraler Bedeutung.
Der Sprachkommunikation über IP gehört die Zukunft. Die Tage von ISDN und klassischer Telefonie sind gezählt. Bald werden alle Dienste rund um Sprache und Video auf eine IP-Plattform umgestellt.
Das Seminar erleichtert die ersten Schritte bei Planung und Programmierung des eNet SMART HOME Systems.
Machen Sie sich fit im Thema Türkommunikation. Dieser umfangreiche Workshop bietet praxisnahe Übungen und konzentriert sich auf die Neuheiten bei diesem System.
De nieuwe Gira X1 maakt de automatisering en visualisatie van een eengezinswoning met KNX-systeem zo eenvoudig en comfortabel als nooit tevoren.
Una formación reglada presencial y realizar las prácticas de forma presencial durante 3 días completos en Showroom Gira Ibérica.
Una formación reglada Presencial en las instalaciones de GIRA Ibérica S.L.
Datum | Seminar / Ort |
---|---|
10.06.2024 |
Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland
| Seminarsprache |
20.06.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
21.06.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
04.07.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
05.08.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
07.08.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
08.08.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
02.09.2024 |
Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland
| Seminarsprache |
06.09.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
09.09.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
16.09.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
16.09.2024 |
Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland
| Seminarsprache |
23.09.2024 |
Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland
| Seminarsprache |
01.10.2024 |
Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland
| Seminarsprache |
08.10.2024 |
Schulungszentrum Köln, Fa. Braintop | Deutschland
| Seminarsprache |
22.10.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
24.10.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
25.10.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
04.11.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
21.11.2024 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |
20.01.2025 |
Gira, Radevormwald | Deutschland
| Seminarsprache |