In direkter Nähe zur Außenalster und inmitten parkartiger Grünanlagen fügt sich die neue Villa von BAID Architekten mit zeitgemäßer Prägung harmonisch in das historische Erscheinungsbild Eimsbüttels ein. Der Harvestehuder Weg gilt als eine der Prachststraßen Hamburgs und ist geprägt von freistehenden Villen aus der Gründerzeit.
Hamburg, Deutschland
Villa nebst Villa verleiht der Neubau dem Quartier ein modernes Flair. Durch die geschwungenen Fassadenbänder und der feinen und differenzierten Linienführung wird die gründerzeitliche Villenarchitektur durch die neue Kubatur modern interpretiert. Die Terrassen mit feingliedrigen und markanten Geländerelementen bieten einen unmittelbaren Ausblick auf den Alsterpark.
Im Inneren sind insgesamt sechs Wohneinheiten auf vier Etagen plus Staffelgeschoss untergebracht. Die von außen ablesbare Großzügigkeit wird in den Innenräumen fortgesetzt. Eine offene Grundrissgestaltung mit geschwungenen Fensterfronten ermöglicht weite Blickachsen in die Natur. Die weitläufige Gestaltung des Gartens ist nicht nur gestalterisch relevant, sondern auch funktional: Die parkähnliche Fortsetzung der Grünfläche auf der Rückseite des Gebäudes dient als Begrünung der Tiefgarage.
Im seitlich angeordneten Zugangsportal wird die Villa über einen doppelgeschossigen Empfangsbereich erschlossen. Das holistische Design samt Holzpaneelen, klarer Möblierung und hochglänzenden Chromflächen wird durch intelligente Haustechnik ergänzt. Der Gira Tastensor 3 sorgt in Kombination mit der Gira Türkommunikation dafür, dass der Neubau smart gesteuert werden kann. Abgerundet wird der Eingangsbereich durch ein extravagantes Ornament, das in die Metallflächen eingestanzt ist.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.