SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz

SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz

Gerade das, was verboten ist, macht Kinder besonders neugierig. Steckdosen zum Beispiel finden sie hochinteressant, weil sie genau in ihrer Reichweite liegen. Ein Stromschlag von 230 Volt ist jedoch kein Kinderspiel. SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz („Shutter") verringern das Risiko, dass die Kleinen mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen können – ob im Kinderzimmer oder in der ganzen Wohnung. 

„Safety Plus“ – die SCHUKO-Steckdose mit Shutter

Der Shutter bietet in Steckdosen einen besonderen Mehrwert, indem er für zusätzliche Produktsicherheit sorgt, denn er soll so lange verschlossen bleiben, bis der für den bestimmungsmäßigen Gebrauch vorgesehene Stecker eingeführt wird. Sie sorgen auf diese Weise für einen erhöhten Berührungsschutz und verringern das Risiko, dass Menschen mit spannungsführenden Teilen dieser Produkte in Berührung kommen können und in der Folge möglicherweise einen Stromschlag erhalten. Alle Steckdosen, die mit „Safety Plus“ gekennzeichnet sind, erfüllen durch weitergehende konstruktive Maßnahmen die darüber hinaus gehenden erhöhten sicherheitsrelevanten Anforderungen der neu erschienenen Norm DIN VDE 0620:2021-02 und entsprechen damit dem aktuell akzeptierten Stand der Technik. 

Die SCHUKO-Steckdose mit geschlossenem Shutter.

Die SCHUKO-Steckdose mit geöffenetem Shutter.

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 3,5 MB

Download

Zum Anfang Download