Gira KNX RF System – die neue Freiheit in KNX.

Smart Home im Bestandsbau. Mit Gira KNX RF

Ein Smart Home in bestehenden Gebäuden zu realisieren, war bisher aufgrund der Verlegung des BUS-Kabels sehr aufwendig. Doch jetzt gibt es die Lösung: das funkbetriebene Gira KNX RF System. Ohne großen Aufwand und vor allem ohne Dreck und Lärm wird damit an jedem Ort im Gebäude die smarte Steuerung von Licht, Jalousien, Szenen und Co. per Funk ermöglicht. Einfach auf Basis der vorliegenden 230 V-Installation und Unterputzeinsätzen des Gira System 3000.

Datenintegrität, Authentifizierung, Verschlüsselung und Datenaktualität gewährleistet der KNX Secure Standard. Der weltweit erste hersteller- und anwendungsunabhängige Sicherheitsstandard für smarte Gebäude schützt das Smart Home vor Fremdzugriff.

Die Vorteile des Gira KNX RF Systems

  • Basiert auf 230 V-Installation
  • Funktioniert ohne KNX-Kabel in der Wand
  • Nutzt die Funktionsvielfalt der System 3000 Einsätze
  • Steuert Licht, Jalousie, Raumtemperatur und Szenen
  • KNX Secure Standard
  • Anbindung an bestehende TP-Installationen möglich
  • Kabellose Inbetriebnahme über ETS
  • Komfortable Smart Home Steuerung per App optional

Das Grundsystem von Gira KNX RF auf Basis einer
230 V-Installation

Zur einfachen und leichten Installation eines KNX RF Smart Home Systems werden einfach auf die Gira System 3000 Einsätze die innovativen KNX RF Bedienaufsätze gesteckt. An Wänden ohne Stromleitung lässt sich der batteriebetriebene KNX RF Tastsensor anbringen. Zur Bedienung kann auch der KNX RF Handsender genutzt werden. Das neue Gira KNX RF System ist damit bereits in wenigen Schritten installiert. In Betrieb genommen wird es per Funk am Notebook durch die KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick) mit Hilfe des ETS.


Das Gira KNX RF System mit mehr Komfort bei Automatisierung und Visualisierung

Für einen erhöhten Komfort in der KNX RF Installation sorgt der Server Gira X1. Damit automatisieren und visualisieren Sie das Smart Home System im Einfamilienhaus mit KNX RF einfach, bequem und wirtschaftlich. Der Gira X1 steuert das gesamte System in Verbindung mit dem KNX RF/TP Medienkoppler. Er ist die Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX TP Produkten und KNX RF Funkprodukten. Das Update der Gira Smart Home App ermöglicht dem Endkunden, umfangreiche Anpassungen eigenständig zu realisieren. So kann er in der App selbstständig Szenen anlegen; Handwerkern bleiben damit unwirtschaftliche Aufträge erspart. Der Anschluss der KNX RF Komponenten erfolgt auch in diesem Fall lediglich über die 230 V-Installation.


Der KNX RF Bedienaufsatz

Realisieren Sie für Ihre Kunden ohne großen Aufwand ein Smart Home, in dem Sie die die innovativen KNX RF Bedienaufsätze auf die Gira System 3000 Einsätze stecken. Mit dem Gira KNX RF System planen und installieren Sie ganzheitlich Funktionen für die Licht-, Jalousie-, Heizungs- und Szenensteuerung.

  • Steuerung von Licht, Jalousie, Raumtemperatur und Szenen
  • Basiert auf 230 V-Installation
  • Effiziente Temperaturregelung mit integriertem Temperatursensor (abhängig vom verwendeten Gira System 3000 Einsatz)
  • Hohe Funktionsvielfalt durch Gira System 3000 Einsätze
  • Umfangreiche Bedienfunktionen erweitern die Anwendungsgebiete

Mehr zum Gira System 3000

  • Sofortige Funktionsprüfung möglich (z. B. Licht an/aus)
  • Effiziente Inbetriebnahme über die ETS zur Realisierung von Wechselschaltungen sowie Zentral- oder Gruppensteuerung
  • Erhältlich in den Varianten 1- und 2fach
  • Kompatibel mit Gira System 55 und Gira Flächenschaltern

RF Wandsender 2fach für KNX

Gira System 3000 Bedienaufsatz 2-fach

Der Gira RF Wandsender 2fach für KNX ist ein batteriebetriebener Taster, der unabhängig von einer 230 V Leitung an der Wand durch Aufkleben oder Anschrauben montiert werden kann. Ganzheitliche Funktionen für die Licht-, Jalousie-, Heizungs- und Szenensteuerung sowie Farbsteuerung werden durch den Wandsender ermöglicht. Mit der integrierten KNX RF USB-Schnittstelle kann der Taster als Programmierschnittstelle für das gesamte KNX RF System verwendet werden.  

  • Batteriebetriebener KNX RF Taster
  • Zum Aufkleben oder Anschrauben auf der Wand
  • Funk-Reichweite beträgt 100m
  • Unterstützt den KNX Secure-Standard

Mehr im Onlinekatalog

  • Batterielaufzeit: 5 Jahre 
  • Integrierte KNX RF USB-Schnittstelle
  • In allen Systemfarben des Gira System 55 erhältlich
  • Flache Bauweise und modernes, dezentes Design

Eine Videoanleitung zum Batteriewechsel beim RF Wandsender 2fach für KNX finden Sie hier.


Die KNX RF Bediengeräte

KNX RF Tastsensoren

Die batteriebetriebenen KNX RF Tastsensoren können als Funk-Wandsender unabhängig von Netz- und Bus-Leitung überall befestigt, verschraubt oder geklebt werden. Sie lassen sich über die ETS vielfältig parametrieren.

  • Zum Schalten oder Tasten
  • Zum Dimmen
  • Zur Jalousiesteuerung
  • Als Wertgeber

Mehr im Onlinekatalog

Gira KNX RF Handsender

Mit den batteriebetriebenen KNX RF Handsendern wird überall im Haus die gewünschte KNX Funktion per Fernbedienung ausgelöst. Bei Tastenbetätigung werden drahtlos KNX Telegramme gesendet.

  • Als Szenennebenstelle
  • Zum Schalten oder Tasten
  • Zum Dimmen
  • Zur Jalousiesteuerung

Mehr im Onlinekatalog


Noch mehr Komfort und Möglichkeiten in der KNX Welt

Gira X1

Der Server Gira X1 macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX RF einfach, bequem und wirtschaftlich. Bei der KNX RF Installation profitieren Sie durch den Gira X1 von erhöhtem Komfort.

  • Zentrale Licht-, Jalousie-, Heizungs-, Klima- und Mediasteuerung
  • Einfache Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistent
  • Anwesenheitssimulation und Szenenspeicherung
  • Erweiterung der KNX Anlage mit externen Geräten über Schnittstellen möglich
  • Sichere Fernwartung über den Gira S1

Mehr zum Gira X1

KNX RF/TP Medienkoppler

Der KNX RF/TP Medienkoppler steuert über den Gira X1 das gesamte System. Er verbindet KNX RF Geräte mit den kabelgebundenen KNX TP Geräten. Sie können damit neue und vorhandene KNX TP Anlagen mit KNX RF Produkten erweitern.

  • Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX TP Produkten und KNX RF Funkprodukten.
  • Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation zur Filterung, Weiterleitung und Sperrung von Telegrammen.
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie.

Mehr im Onlinekatalog

Gira Smart Home App

Mit der Gira Smart Home App lässt sich das Smart Home einfach mobil steuern. Der Funktionsumfang der App wird kontinuierlich erweitert. Der Endkunde kann jetzt selbstständig in der App Anpassungen vornehmen und sogar ganze Szenen hinterlegen. Kleine und damit wenig wirtschaftliche Aufträge entfallen damit und sorgen für mehr Effizienz in Ihrem Tagesgeschäft.

  • Endkunden mit Admin-Rechten können neue User und Administratoren anlegen sowie Funktionen parametrieren
  • Konflikterkennung vorgenommener Parametrierungen durch den Gira Projekt Assistenten 4.7
  • Philips Hue Leuchten können durch den Endkunden eingebunden werden
  • Übersichtsseite aller Funktionsuhren, Neuanlage und Bearbeitung durch Endkunden möglich.
  • Auslösen von Szenen per NFC Tag
  • Zuordnung der Funktionen zum gewünschten Gewerk durch den Endkunden

Mehr zur Gira Smart Home App

KNX Secure

Für höchste Datenintegrität, Authentifizierung, Verschlüsselung und Datenaktualität hat Gira den KNX Secure Standard in viele Produkte implementiert. KNX Secure ist der weltweit erste hersteller- und anwendungsunabhängige Sicherheitsstandard für smarte Gebäude.

  • Optimale Sicherheit der KNX Installation
  • Optimales Maß an Sicherheit für jede Anlage: Der Elektroinstallateur entscheidet!
  • Schutz vor ungewollten Zugriffen auf die installierten KNX Secure Geräte durch Dritte
  • Schutz vor Abhören der Datenkommunikation zwischen den KNX Secure Geräten
  • Interoperabilität zu den KNX Produkten aller Hersteller
  • Kombination von Secure und Unsecure Kommunikation – sogar auf einem Gerät – einstellbar

Mehr zu KNX Secure


Komfortable Inbetriebnahme per Funk

KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick)

Die Inbetriebnahme des Gira KNX RF Systems über die ETS gelingt ebenfalls per Funk: durch die KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick). Sie müssen also nicht mehr an den Schaltschrank, sondern nehmen das System flexibel im Gebäude über den USB-Stick in Betrieb.

  • Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk)
  • Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software ab Version ETS5

Mehr im Onlinekatalog

  • Schneller Download großer Applikationen durch Long Frame Unterstützung ab ETS 5
  • Unterstützt KNX Data Secure zur Weiterleitung verschlüsselter Telegramme

Download

Gebrauchsanleitungen

KNX RF Tastsensor 1fach und 3fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5101 00, 5103 00

PDF, 1,7 MB

Download


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 322,6 KB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 413,9 KB

Download

Technische Dokumentation

KNX Tastsensor 1fach und 3fach

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 5101 00, 5103 00

PDF, 9,7 MB

Download


KNX RF

Systembeschreibung

PDF, 7,0 MB

Download


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 7,2 MB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 1,7 MB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download


Gira KNX RF System – die neue Freiheit in KNX

Ausgabe: 01-2022

Bestell-Nr 19820 10

PDF, 2,5 MB

Download

Produktdatenbank

KNX RF Tastsensor 1fach, 3fach

ab ETS5

Bestell-Nr 5101 00, 5103 00

ZIP, 193,3 KB

Download


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

ab ETS5

Bestell-Nr 5120 00

ZIP, 57,0 KB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

ab ETS5.7.3 und ETS6.0.5

Bestell-Nr 5110 00

ZIP, 187,1 KB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Bestell-Nr 5110 00

ZIP, 134,8 KB

Download

Zertifikate

KNX RF Tastsensor System 55

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5101 00, 5103 00

PDF, 183,4 KB

Download


KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick)

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 188,8 KB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 624,4 KB

Download

Zum Anfang Erklärvideo KNX RF Bedienaufsatz RF Wandsender 2fach für KNX Weitere Bediengeräte Installation Download