Gira KNX Taster

Smarte Technik klassisch steuern

Der Gira KNX Taster mit integriertem Temperaturfühler eignet sich besonders für Wohn- und Immobilienobjekte, bei denen ein KNX System verbaut und klassische Bedienelemente genutzt werden sollen. Der KNX Taster ist in den Ausführungen 1-fach oder 2-fach für zwei bis vier Funktionen erhältlich. Dazu zählen das Schalten und Dimmen von Licht, Szenensteuerungen, das Auf- und Abfahren von Jalousien und Einiges mehr. Die Bedienung erfolgt wie bei einem Schalter per Druck oben und unten auf die Schaltfläche.

Eine integrierte 3farbige LED dient als Statusanzeige oder als Findelicht bei Dunkelheit. Dank flacher Bauweise hat der Gira KNX Taster ein ansprechendes, zeitloses Design.

Er ist kombinierbar mit den Schalterprogrammen aus dem Gira System 55 und mit dem Gira Flächenschalter.

  • Kostengünstiges Bedienelement, besonderes für den Einstieg im privaten Wohnbau
  • Integrierter Temperatursensor
  • Integrierter KNX Busankoppler für eine schnelle Installation
  • Einfache Steuerung des Gira KNX Smart Homes: Zum schalten, dimmen und steuern der Farbtemperatur und Farbe (RGB/W und HSV/W) und zahlreichen weiteren Funktionen
  • Manipulations- und abhörsicher durch KNX Secure
  • Robustes Material, ideal auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden
  • Wippen mit verschiedenen Symbolen beschriftbar
  • LED mit drei Farbeinstellungen: rot, grün oder blau
  • Zukunftssicher durch Updatefähigkeit mittels Gira ETS Service App

Produkt-Highlights

Gira KNX Taster

NEU: Gira KNX Taster – jetzt mit Farbtemperatur- und Farbsteuerung

Der Gira KNX Tasters wurde um die Funktionen Farbtemperatur- und Farbsteuerung erweitert. Übermittelte Befehle sind dabei je nach Art und Typ des KNX Kommunikationsobjekts einstellbar. Auch bereits installierte Taster können von den neue Funktionieren profitieren: Mit der Gira ETS Service App sind alle KNX Taster updatefähig.


Taster-Varianten für bis zu vier Funktionen.

Gira KNX Taster 1fach
Gira KNX Taster 1fach mit Pfeilen
Gira KNX Taster 2fach
Gira KNX Taster 2fach mit Pfeilen

Große Designvielfalt für jedes Ambiente.

Gira KNX Taster 1fach mit Gira E2 Rahmen in Reinweiß glänzend
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Studio Rahmen in Schwarz Glas
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Esprit Metall Rahmen in Aluminium
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Esprit Glas Rahmen in Glas weiß
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Flächenschalter Rahmen in Reinweiß glänzend
Gira KNX Taster 1fach mit Gira E3 Rahmen in Dunkelgrau
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Event Rahmen in Sand
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Standard 55 Rahmen in Reinweiß glänzend

Download

Gebrauchsanleitungen

Taster, Wippe für KNX

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 .., 5175 ..

PDF, 3,4 MB

Download


Taster, Wippe für Gira One

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 .., 5175 ..

PDF, 3,3 MB

Download

Technische Dokumentation

Taster, Wippe für KNX

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 .., 5175 ..

PDF, 4,9 MB

Download

Produktdatenbank

Taster, Wippe für KNX

ab ETS5.7.3

Bestell-Nr 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 .., 5175 ..

ZIP, 4,0 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira One

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 19100 11

PDF, 52,3 MB

Download

Zum Anfang KNX Taster Features & Funktionen Varianten Designvarianten Download