Gira System 106 Keyless In Fingerprintmodul

Komfortable und sichere Erweiterung des Gira System 106

Das modulare Gira System 106 erhält mit dem Fingerprintmodul eine neue funktionale Ergänzung, die auf das Bedürfnis nach mehr Sicherheit und Komfort einzahlt. Das Modul fügt sich baulich und ästhetisch nahtlos in das Gira System 106 ein, welches so noch individueller konfiguriert werden kann. Zudem lässt es sich als Stand-alone-Gerät betreiben. Eine einfache Handhabung und moderne Technologie ermöglichen eines der sichersten Verfahren für den schlüssellosen Zugang in ein Gebäude.

  • Komfortable und sichere Erweiterung des modularen Gira System 106
  • Sichere Zutrittslösung für bis zu 100 registrierte Finger
  • Professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem
  • Integration in eine Gira System 106 Türstation, Betrieb als Stand-alone-Gerät oder im Verbund mit bis zu drei weiteren Keyless In Geräten
  • Einfache Konfiguration und Verwaltung über die Gira Keyless In App per Bluetooth
  • Einfache Wizard-geführte Inbetriebnahme
  • Zahlreiche individuelle Einstellungen möglich, wie Einzelberechtigungen oder zeitliche Beschränkungen
  • In bestehenden Gira System 106 Türstationen nachrüstbar

Zuverlässige Flächenscan-Technologie

Mit dem Gira System 106 Keyless In Fingerprintmodul entfällt lästiges Schlüsselsuchen. Ein kurzes Auflegen eines registrierten Fingerabdrucks genügt, um die Tür zu öffnen. Das biometrische Zutrittskontrollsystem basiert auf der Flächenscan-Technologie der neuen Generation. Im Rahmen eines Hochfrequenz-Scans werden die Strukturen der untersten Hautschichten sowie einmalige charakteristische Merkmale des lebendigen menschlichen Fingers wie Körperwärme ausgewertet. Die Erkennung ist dabei so robust, dass es auch bei leichten Verletzungen der obersten Hautschichten, beispielsweise durch Gartenarbeit oder bei geringen Verschmutzungen funktioniert. Das Verfahren gewährleistet damit eine hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit.


Einfache Inbetriebnahme und Benutzermanagement per Gira Keyless In App

Die Inbetriebnahme und Konfiguration des Gira System 106 Keyless In Fingerprintmoduls erfolgt Wizard-geführt, Schritt für Schritt mittels einer leicht nachvollziehbaren Fragensystematik über die Gira Keyless In App. Insgesamt lassen sich bis zu 100 Finger für eine Zugangsberechtigung registrieren und verwalten – einfach und übersichtlich.

Dabei sind zahlreiche individuelle Einstellungen möglich: Bis zu zehn Personen können als Administratoren/-innen angelegt werden. Dafür sind sie mit zwei Abdrücken – einem Admin-Finger und einem Programmier-Finger – zu registrieren. Für temporäre Besuchende, Personal oder Reinigungskräfte lassen sich vereinfachte oder auch zeitlich begrenzte Zutrittsgenehmigungen erteilen. Das Entfernen von Berechtigungen ist auch in Abwesenheit von Personen oder Fingerabdrücken jederzeit möglich, ebenso wie das Ändern individueller Einstellungen. Um Zukunftssicherheit zu garantieren und eventuelle, spätere Funktionserweiterungen zu ermöglichen, ist die Software aktualisierbar.

Noch mehr Möglichkeiten: Das Gira System 106 Keyless In Fingerprintmodul lässt sich per TKS IP Gateway an den Gira HomeServer anbinden, um weitere intelligente Verknüpfungen im Gebäude, beispielsweise zur Steuerung von Licht, Szenen etc., zu realisieren.

Hier die Gira Keyless In App downloaden