KNX Secure

Der Sicherheit aufs Höchste verbunden

Nicht nur der Schutz vor Manipulation hat heute einen hohen Stellenwert, sondern auch das Thema Datensicherheit. Deshalb hat Gira den KNX Secure Standard – den weltweit ersten hersteller- und anwendungsunabhängigen Sicherheitsstandard für smarte Gebäude – in eine Vielzahl von Produkten implementiert. Damit setzt Gira neue Maßstäbe in Bezug auf Datenintegrität, Authentifizierung, Verschlüsselung und Datenaktualität.

 

Highlights, Fakten und Vorteile

  • Optimale Sicherheit der KNX Installation
  • Optimales Maß an Sicherheit – individuell für jede Anlage: Der Elektroinstallateur entscheidet selbst, welches Maß an Sicherheit eingestellt wird
  • Schutz vor ungewollten Zugriffen auf die Installierten KNX Secure Geräte durch Dritte (z.B. Manipulation der Gerätekonfiguration)
  • Schutz vor Abhören der Datenkommunikation zwischen den KNX Secure Geräten
  • Herstellerübergreifender Standard bietet Interoperabilität zu den KNX Produkten aller Hersteller
  • Nahtlose Kombination von Secure und unsecure Kommunikation (sogar auf einem Gerät) einstellbar

KNX Secure Produkte

Für immer mehr Gira KNX Geräte ist KNX Secure bereits verfügbar. Damit werden zum einen übertragene Daten zuverlässig geschützt und zum anderen wird das KNX Protokoll durch Verschlüsselung und
Authentifizierung gesichert.

KNX Dimmaktoren

  • Realisierung umfangreicher Szenenfunktionen.
  • Leistungserweiterung über Leistungszusätze oder bei der Komfortvariante über Parallelschaltung der Ausgänge
  • Alle Softwarefunktionen sind für mögliche Sicherheitsupdates oder Funktionserweiterungen vollständig aktualisierbar

 

Mehr erfahren

KNX Schalt- und Jalousieaktoren

  • Einfache Logiken auch ohne Server umsetzbar
  • Verfügbar für bis zu 24 Kanäle
  • Alle Softwarefunktionen sind für mögliche Sicherheitsupdates oder Funktionserweiterungen vollständig aktualisierbar

 

Mehr erfahren

KNX Unterputz-Aktoren

  • Flexible dezentrale Installation oder Erweiterung vorhandener KNX Installationen sowie für die Nachrüstung von KNX Smart Home
  • Gerät verfügt über drei Eingänge mit einem gemeinsamen Bezugspotential
  • Bis zu 8 unabhängige Logikfunktionen zur Realisierung einfacher oder komplexer logischer Operationen

 

Mehr erfahren

KNX IP-Router

  • Ankopplung an ein KNX System zusammen mit dem Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer
  • Verbindung von KNX Linien mit Hilfe von Datennetzwerken unter Nutzung des Internet Protokolls (IP)
  • Einsatz als Linien- oder Bereichskoppler

 

Mehr erfahren

Gira G1

  • Intelligente Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik
  • Kommunikation zwischen dem Gira G1 und anderen KNX Secure-fähigen Geräten manipulationssicher
  • Programmierung kann wie über die ETS oder für die Client-Anwendungen über den GPA laufen.

 

Mehr erfahren

KNX Taster

  • Zum schalten, dimmen und steuern der Farbtemperatur und Farbe (RGB/W und HSV/W) und zahlreichen weiteren Funktionen
  • Integrierter KNX Busankoppler für eine schnelle Installation
  • Manipulations- und abhörsicher durch KNX Secure

 

Mehr erfahren

Gira HomeServer

  • Grundrissvisualisierung im QuadClient für intuitive und schnelle Bedienung
  • Neuer Logik-Online-Test ermöglicht es, Logiken live auf dem KNX Bus zu testen
  • Erweiterung der Gira IoT-Dienste durch Sprach-
    steuerung Google Assistant und den cloudbasierten
    Webdienst IFTTT

 

Mehr erfahren

Gira S1

  • Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung 
  • Keine Router-Einstellung notwendig
  • Einhaltung deutscher Datenschutzstandards

 

Mehr erfahren

Für KNX Secure ready

Gira X1

  • Anwesenheitssimulation und Szenenspeicherung
  • Erweiterung der KNX Anlage mit externen Geräten über Schnittstellen möglich
  • Sichere Fernwartung des Gira X1 und der KNX Anlage über den Gira S1

 

Mehr erfahren

Gira Tastsensor 4

  • Festlegung von individuell definierbaren Funktionen 
  • Einfache umprogrammierung der Belegung der Tastenfunktionen
  • Updatefähig

 

Mehr erfahren

Unterstützung für KNX Secure-Kommunikation

KNX RF/TP Medienkoppler

  • Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Funkprodukten
  • Über die ETS als Medienkoppler oder Repeater konfigurierbar.
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long Frame Unterstützung ab ETS5).

 

Mehr erfahren

KNX Bereichs-/Linienkoppler

  • Verbindet datentechnisch zwei KNX Linien miteinander und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen diesen Linien
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long Frame Unterstutzung ab ETS5)

 

Mehr erfahren

KNX USB-Datenschnittstelle

  • Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten
  • Schneller Download der Applikationen (Long Frame Unterstützung ab ETS5)
  • Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher)

 

Mehr erfahren

KNX USB-Datenschnittstelleneinsatz

  • Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten
  • Schneller Download der Applikationen (Long Frame Unterstützung ab ETS5)
  • Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher)

 

Mehr erfahren


Funktionsweise

Mit KNX Secure wird zum einen das KNX IP-Protokoll so erweitert, dass die übertragenen Daten zuverlässig geschützt werden (KNX IP Secure). Zum anderen schützt KNX Secure das klassische KNX Protokoll durch Verschlüsselung und Authentifizierung. Die Sicherheitsmechanismen greifen bereits bei der geschützten Inbetriebnahme der KNX Anlage über die ETS. Anschließend wird im laufenden Betrieb die Datenkommunikation, z. B. zwischen Aktoren und Sensoren, wirksam vor unberechtigtem Zugriff und Manipulation sowie Abhören geschützt.

KNX Secure Highlights Produkte Funktionsweise