GAP E-Vorschriften 17+

IP-Plus GmbH & Co. KG

Entwickelt für iPhone

    • 4,3 • 4 Bewertungen
    • Gratis

iPhone-Screenshots

Beschreibung

Eine App mit Informationen zu fundamentalen Regelungen und Vorschriften für Elektrohandwerker. Was Sie als Fachhandwerker bei der Elektroinstallation wissen und beachten müssen.

Die E-Vorschriften-App ist eine Special-Interest-App speziell für Elektrofachkräfte. Sie dient als schnelles Nachschlagewerk auf der Baustelle oder beim Kunden vor Ort. Der Inhalt ist Allgemeinwissen für Elektrohandwerker und deckt alle wichtigen Bereiche ab, in denen Elektroinstallationen zum Tragen kommen.

Der Content ist übersichtlich sortiert und lässt sich von der Bautopologie her in die feiner strukturierten Bereiche abrufen. Die Vorschriften-App überzeugt mit klaren Strukturen, leicht verständlichen Beschreibungen und übersichtlichen Illustrationen.

Gira Aktiv Partner werden via Push-Nachrichten über Online-Seminare und weiterführende Informationen benachrichtigt. Die Freischaltung der strukturierten Inhalte erfolgt nach Seminarteilnahme. Über den Callback-Button können Gira Aktiv Partner den Sachverständigen für das Elektrotechniker-Handwerk, Marcel Aulenbach, kontaktieren.

Entwickler: Marcel Aulenbach, Lutz Eymers, Thomas Kaiser, Marco Nett, Dr. Ing. Sylvia-Kathrin Tanneberger

Neuheiten

Version 3.3.4

Optimierungen und kleine Fehlerbereinigungen.

Bewertungen und Rezensionen

4,3 von 5
4 Bewertungen

4 Bewertungen

Küstenelektriker im Nebel ,

Der erste Eindruck ....gut

4 Sterne für die jetzigen Inhalte,
5 gibt's wenn mehr Inhalte kommen.

Flash Doc ,

Klärung vor Ort

Gira hat den Begriff des "Handbuchs" neu definiert. Endlich kann ich das Vorschiftenwerk dorthin mitnehmen, wo es wirklich gebraucht wird: Vor Ort auf der Baustelle. 5 Sterne allein schon dafür, dass ich nicht mehr mit einem halben Regalmeter Aktenordner unterwegs sein muss. Noch mal 5 Sterne für die schnelle Update-Funktion. Endlich kann ich sicher sein, dass alles auf dem aktuellen Stand ist.

Rulanz Karl ,

Ein Lob an die Entwickler

Schöner Aufbau, einfache verständliche Bedienung, inhaltlich Top, perfekt für jeden, der in der Elektrobranche tätig ist

App-Datenschutz

Der Entwickler, IP-Plus GmbH & Co. KG, hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der App den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers.

Nicht mit dir verknüpfte Daten

Die folgenden Daten werden zwar möglicherweise erfasst, aber nicht mit deiner Identität verknüpft:

  • Benutzer­inhalte
  • Kennungen

Die Datenschutzpraktiken können zum Beispiel je nach den von dir verwendeten Funktionen oder deinem Alter variieren. Weitere Infos

Mehr von diesem Entwickler

eM1ND3R
Bildung
Rexel eVorschriften
Produktivität
TGA Xpert
Produktivität
Normendienst
Produktivität
Gira Aktiv Partner
Wirtschaft
Gira Jump & Run
Spiele

Das gefällt dir vielleicht auch

E|Protokolle
Produktivität
Wiha ProDo easy
Produktivität
Sonepar HERO Doku
Produktivität
Sonepar E-Helfer
Produktivität
Messprotokoll
Produktivität
E-Zubis App
Produktivität