Villa mit geschwungener Fassade in Hamburg Harvestehude | Architektur

Villa mit Schwung am Alsterpark

Villa mit Schwung am Alsterpark

In direkter Nähe zur Außenalster und inmitten parkartiger Grünanlagen fügt sich die neue Villa von BAID Architekten mit zeitgemäßer Prägung harmonisch in das historische Erscheinungsbild Eimsbüttels ein. Der Harvestehuder Weg gilt als eine der Prachststraßen Hamburgs und ist geprägt von freistehenden Villen aus der Gründerzeit.

Architektur

BAID Architektur

https://baid.de/

Fotografie

Marcus Bredt

http://www.marcusbredt.de/

Standort

Hamburg, Deutschland

Weiche Rundung in edlem Design

Villa nebst Villa verleiht der Neubau dem Quartier ein modernes Flair. Durch die geschwungenen Fassadenbänder und der feinen und differenzierten Linienführung wird die gründerzeitliche Villenarchitektur durch die neue Kubatur modern interpretiert. Die Terrassen mit feingliedrigen und markanten Geländerelementen bieten einen unmittelbaren Ausblick auf den Alsterpark.

Fassadendetail BAID Architektur mit organisch geschwungener Terrasse und feingliedrigen Geländer
Fassadendetail mit weicher Rundung. (Foto: Marcus Bredt)

Innere Logik folgt äußerer Kubatur

Im Inneren sind insgesamt sechs Wohneinheiten auf vier Etagen plus Staffelgeschoss untergebracht. Die von außen ablesbare Großzügigkeit wird in den Innenräumen fortgesetzt. Eine offene Grundrissgestaltung mit geschwungenen Fensterfronten ermöglicht weite Blickachsen in die Natur. Die weitläufige Gestaltung des Gartens ist nicht nur gestalterisch relevant, sondern auch funktional: Die parkähnliche Fortsetzung der Grünfläche auf der Rückseite des Gebäudes dient als Begrünung der Tiefgarage.

Blick in den Garten der Hamburger VIlla von BAID Architektur
Die Außengestaltung erinnert an die umliegenden Parks. (Foto: Marcus Bredt)

Empfangsbereich aus Chrom und Holz

Im seitlich angeordneten Zugangsportal wird die Villa über einen doppelgeschossigen Empfangsbereich erschlossen. Das holistische Design samt Holzpaneelen, klarer Möblierung und hochglänzenden Chromflächen wird durch intelligente Haustechnik ergänzt. Der Gira Tastensor 3 sorgt in Kombination mit der Gira Türkommunikation dafür, dass der Neubau smart gesteuert werden kann. Abgerundet wird der Eingangsbereich durch ein extravagantes Ornament, das in die Metallflächen eingestanzt ist.

Eingangsbereich und Außenfassade der Hamburger Villa von BAID Architektur
Durch den doppelgeschossigen Empfangsbereich werden die BewohnerInnen offen und einladend empfangen. (Foto: Marcus Bredt)

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr