Gira Bewegungsmelder Cube für große & kleine Außenbereiche

Gira Bewegungsmelder Cube

Mehr Sicherheit im Außenbereich.

Der Gira Bewegungsmelder Cube leuchtet Ihnen den Weg und schreckt ungebetene Gäste ab. Um eine zuverlässige Lichtschaltung zu ermöglichen, erfasst der Cube neben der Umgebungshelligkeit auch die Wärmebewegung von vorbeilaufenden Personen. Diese Kombination verhindert das ungewollte Einschalten des Lichts, beispielsweise durch starke Bewegung von Bäumen bei Windböen. Das bedeutet, dass der Cube nur dann reagiert, wenn er wirklich benötigt wird.

Produkteigenschaften

Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Mehr Komfort, mehr Sicherheit, reduzierter Energieverbrauch.

Optimieren Sie Ihren Energiebedarf mit dem Gira Bewegungsmelder Cube. Bei Dunkelheit muss der Außenbereich nicht permanent beleuchtet werden. In vielen Fällen ist es ausreichend, wenn sich das Licht nur bei Bewegung einschaltet. Da der Bewegungsmelder neben der Umgebungshelligkeit auch die Wärmebewegung von vorbeilaufenden Personen erfasst, schaltet er die Außenbeleuchtung nur dann ein, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Auf diese Weise sorgen Sie nicht nur für mehr Komfort und Sicherheit im Außenbereich, sondern können gleichzeitig auch noch Ihre Energiekosten senken.

Gira Bewegungsmelder Cube, Edelstahl, Hauseingang, Einfahrt PKW, bei Dämmerung
Erhöhen Sie Komfort und Sicherheit im Außenbereich und sparen Sie ganz nebenbei auch noch Energie.

Mit Ecken und Kanten: Designs für jeden Außenbereich.

Dank seiner klaren und geometrischen Formgebung setzen Sie mit dem Gira Bewegungsmelder Cube einen eleganten Akzent in Ihrem Außenbereich. Das Design harmoniert dabei sowohl mit modernen Architekturen als auch konventionelle Bestandsbauten. Ob Sie auf eine Farbvariante in Reinweiß glänzend oder in Anthrazit setzen, bleibt dabei ganz Ihrem persönlichen Geschmack überlassen.

Gira Bewegungsmelder Cube

Höchste Flexibilität: Passen Sie den Gira Bewegungsmelder Cube Ihren Anforderungen an.

Ideal für KNX Systeme und die konventionelle Installation.

Das flexible Montagekonzept des Cube erlaubt eine Installation an der Hauswand oder der Decke. Um Witterungsverhältnisse brauchen Sie sich dabei keine Sorgen zu machen, schließlich ist der Bewegungsmelder dank Schutzart IP44 vor Staub und Spritzwasser geschützt. Natürlich ist der Gira Bewegungsmelder Cube auch für die Integration in Ihr KNX System konzipiert und lässt sich deshalb mit beliebigen Leuchteinheiten verbinden. Abseits davon funktioniert der Bewegungsmelder auch als konventionelle Installation ohne KNX.

Gira Bewegungsmelder Cube, Grau, Außenbereich Steinfassade, bei Dämmerung
Der Gira Bewegungsmelder Cube ist sowohl für Wand- als auch Deckenmontage geeignet.

Schmaler und breiter Erfassungswinkel: Dem Cube entgeht nichts.

Ganz egal, ob Sie einen großen oder kleinen Bereich erfassen möchten: mit dem Gira Bewegungsmelder Cube ist beides möglich. Damit er nicht von umgebenden Bewegungen irritiert wird, eignet sich der schmale Erfassungswinkel von 120°. Soll der Cube hingegen einen ausladenden Bereich abdecken, empfiehlt sich der extrabreite und einstellbare Erfassungswinkel von 240°. Die maximale Reichweite beträgt 16 Meter zu jeder Seite.

Planungsratgeber Smart Home Gira Home Assistant
Smart-Home-Konfigurator

Planen Sie Ihr vernetztes Zuhause mit smarten Lösungen wie dem Bewegungsmelder Cube einfach online. Inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt loslegen

Anpassbare Lichtsteuerung für jede Umgebung.

Die Beleuchtungsdauer können Sie ganz Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Ob lang oder kurz – die Abschaltverzögerung reicht von fünf Sekunden bis hin zu 15 Minuten. Für ein kurzes Aufleuchten sorgt der Kurzzeitbetrieb von einer Sekunde. Im Umkehrschluss unterstützt der Bewegungsmelder Cube auch ein Dauerlicht von bis zu zwei Stunden.