Gira USB-Spannungsversorgung A & C

Gira USB-Spannungsversorgung A&C

Modern, zukunftsfähig und gutaussehend: Die USB-Spannungsversorgung von Gira beweist höchste Flexibilität.

Bleiben Sie flexibel, die Gira USB-Spannungsversorgung A & C hilft Ihnen dabei. Ausgestattet mit zwei Steckplätzen für die Standards USB A und USB C, definiert die USB-Spannungsversorgung die zukunftssichere Lösung zum einfachen Aufladen mobiler Geräte wie Smartphone und Tablet. Dank der zwei Anschlüsse brauchen Sie dabei keine Kompromiss einzugehen: Laden Sie einfach zwei Geräte gleichzeitig ohne weiteres Zubehör. Ihnen kann es nicht schnell genug gehen? Die Schnellladefunktion mit einem Maximalstrom von 3.000 mA sorgt für volle Akkus in kürzester Zeit.

Produkteigenschaften

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Farbvarianten

Macht eine gute Figur an Ihrer Wand.

Neben der Funktionalität darf natürlich auch das Design nicht zu kurz kommen. Deshalb ist die Gira USB-Spannungsversorgung A & C auch in den eleganten Farben Reinweiß glänzend, Farbe Alu, Anthrazit und Schwarz matt erhältlich. Für höchste Flexibilität können Sie die Gira Spannungsversorgung auch einfach mit dem Gira System 55 kombinieren. Bevorzugen Sie lieber einen eckigen oder runden Rahmen? Sie entscheiden über Form und Farbe. So macht die Gira USB-Spannungsversorgung A & C an jeder Wand eine gute Figur.

Gira USB-Spannungsversorgung A&C
Ob runde Sache oder mit Ecken und Kanten: Sie entscheiden über das Design.

Klassisch und zukunftssicher: Zwei Anschlüsse für die alltäglichen Anforderungen.

Die Gira USB-Spannungsversorgung A & C ist nicht nur auf die gegenwärtigen Anforderungen angepasst, sondern unterstützt Sie auch noch in der Zukunft zuverlässig. Der Anschluss für USB-A ist mit Geräte kompatibel, die einen klassischen Stromanschluss besitzen. Der Anschluss für USB-C passt sich hingegen den Vorgaben neuerer Geräte an. So behalten Sie volle Flexibilität in jedem Raum. Machen Sie sich nie wieder Sorgen um das passende Netzteil – das befindet sich bereits an Ihrer Wand.