Gira System 55

Das bewährte Baukastensystem für Ihren Erfolg.

Ein vielfältiges Baukastensystem auf 55 x 55 Millimetern Grundfläche: Dafür ist das Gira System 55 seit 1998 bekannt. Bis heute ist mit dem Gira System 55 eine große Auswahl an Funktionen der modernen Gebäudetechnik entstanden – kombiniert mit einer breiten Vielfalt an Designlinien. Erfolgskonzept: Das 55er Grundmaß für Funktionsmodule und passende Rahmen! Diese Flexibilität macht es Ihnen seit jeher leicht, erfolgreich zu sein: bei Kundenberatung, Planung, Logistik und Installation.

  • Mehr als 300 Funktionen auf einem Grundmaß
  • Einsätze und Rahmen aller sechs Designlinien frei kombinierbar
  • Aufputz- und Unterputz-Varianten
  • Zahlreiche Farben für jedes Schalterprogramm
  • Jederzeit können Schalterprogramme und Funktionen getauscht werden
  • Erweiterungen mit Gira System 3000 oder Gira KNX RF Produkten einfach möglich

Sechs Schalterprogramme für jeden Einrichtungstyp.
Die Schalterprogramme im Gira System 55.

Suchen Ihre Kunden ein individuell passendes Schalterprogramm, bieten Sie ihnen mit dem Gira System 55 die große Vielfalt: Die zahlreichen Einsätze und Rahmen in verschiedenen Farben, Designs und Materialien stellen Sie im Beratungsgespräch vor. Bei insgesamt sechs Schalterprogrammen ist für jeden Einrichtungstyp etwas dabei: Gira E2, Gira E3, Gira Standard 55, Gira Esprit, Gira Event oder Gira Studio – von klassisch schlicht bis trendig modern.

Gira E2

Gira Standard 55

Gira E3

Gira Esprit

Gira Event

Gira Studio

Große Flexibilität im Baukastensystem.
Die Schalterprogramme im Gira System 55.

Nie war das Gira System 55 so vielseitig wie heute. Denn seit der Einführung entwickeln wir es kontinuierlich weiter. Mehr als 300 Funktionen ermöglichen ganz individuelle Installationslösungen. Licht-, Jalousie- und Klimasteuerung, Türkommunikation, Kommunikationstechnik, sowie Lösungen für mehr Sicherheit oder das Smart Home. Damit entspricht das Gira System 55 auch in Zukunft den sich wandelnden Anforderungen.

Lagerraum sparen

Das Baukastensystem des Gira System 55 spart Ihnen trotz der großen Vielfalt sogar Lagerplatz. Denn die Gira System 55 Einsätze können mit allen Designlinien aus dem Gira System 55 kombiniert werden. Bedeutet für Sie: Weniger benötigte Artikel auf Lager.


Übersicht Optionen, Aufputz

Für in oder auf die Wand

Unterputz oder Aufputz: Gira Standard 55, Gira E2 und Gira Studio passen flexibel zu jeder Einbausituation. Mit Gira E2 bieten Sie Ihren Kunden zudem eine sehr flache Einbauvariante mit einer Höhe von lediglich 3,4 mm.

Einsätze und Rahmen frei kombinieren

Ihre Kunden entscheiden sich für eine der sechs Designlinien – Sie können dazu alle Einsätze im Gira System 55 verwenden. Die Einsätze gibt es in fünf Systemfarben, mit denen der persönliche Designgeschmack Ihrer Kunden Realität wird: Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, Anthrazit, Grau matt, Schwarz matt.

Hochwertige Materialien, große Farbauswahl

Die Rahmen und Einsätze des Gira System 55 bieten fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei kann jeder Schalter unauffällig in das Raumdesign integriert oder bewusst als Akzent gesetzt werden. Wir bieten die klassischen, beständigen Thermoplast-Rahmen und exklusive Varianten aus Echtmaterial in Glas und Metall. Darüber hinaus ist jedes Schalterprogramm in zahlreichen Farbvarianten erhältlich – für noch mehr individuellen Spielraum.

Wünsche ändern sich.
Das Gira System 55 macht alles mit.

Mit zunehmender Nutzungsdauer ändern sich auch manche Kundenwünsche an die Funktionalität ihrer Gira System 55 Installation. Aufgrund der großen Flexibilität des Gira System 55 und der Funktionsvielfalt können Sie Anpassungen und Erweiterungen schnell und wirtschaftlich realisieren. Einfach, indem Sie nur den Einsatz austauschen oder nur den Rahmen.

Klassische Taster, Bewegungsmelder, Jalousiesteuerung, Einsätze für Heizung, Klima, Lüftung, sowie für die Türkommunikation und Sicherheit: Das Gira System 55 beweist Weitblick. Heute – und in Zukunft.


Die Anwendungsbereiche des Gira System 55

Elektromechanik: Innovativ und sinnvoll gelöst

Elektroinstallationen werden komplexer, Anwendungen vielseitiger und die Komfortansprüche steigen. Der Markt entwickelt sich auch auf technischer Ebene immer weiter. Gira entwickelt sich mit. Wir bieten Ihnen innovative und sinnvolle Lösungen. Nutzen Sie unser ein breites Produktspektrum für nahezu alle elektromechanischen Anforderungen: Von der einfachen Steckdose, über Dimmer, Produkte zur Lichtsteuerung, Audio-Lösungen, bis hin zum innovativen Gira System 3000 Touchaufsatz.

Heizung, Lüftung, Klima: Manuelles und automatisiertes Heizen und Kühlen

Energie wird immer teurer. Doch für das Heizen und Kühlen von Wohngebäuden und in der gewerblichen Nutzung werden erhebliche Energiemengen benötigt. Daher ist es ökonomisch und ökologisch heute sehr wichtig, eine effiziente Klimasteuerung zu installieren. Neben Wirtschafts- und Umweltfaktoren geht es bei der Raumtemperatur immer auch um Komfort. Unsere Produkte vereinen diese Anforderungen: von manueller oder automatisierter Temperaturregelung bis zum KNX CO2-Sensor. Stellen Sie Ihren Kunden die Vielfalt an Lösungen für Heizung, Lüftung und Klimatechnik vor.

Kommunikationstechnik: Der richtige Anschluss für jedes System

Wenn Ihre Kunden das Wohnzimmer zum Heimkino machen wollen, oder für das Home Office Lösungen zur effizienten Datenübertragung brauchen, haben Sie die passenden Lösungen: Gira Daten- und Kommunikationsanschlüsse bieten digitale und analoge Schnittstellen für alle gängigen Anwendungen in den Bereichen Multimedia und Netzwerk. Damit am Ende alles nicht nur wie gewünscht funktioniert, sondern auch noch stilvoll und harmonisch zur Einrichtung passt, können Sie viele Anschlüsse passend zum Design der gesamten Elektroinstallation einbauen. Die Integration von Kommunikationstechnik in das Gira System 55 überzeugt – in Privatgebäuden und Gewerbeobjekten.

Sicherheit mit Komfort und Design – bei Gira kommt alles zusammen

Ihre Kunden wollen sich in ihren eigenen Räumen vor allem sicher und geborgen fühlen. Wenn dann auch noch der Komfort- und Designaspekt hinzukommt, sind sie rundum zufrieden. Alle diese Dimensionen verbinden die Produkte von Gira miteinander: Rauchmelder, Lösungen zur Videoüberwachung, Orientierungslichter und vieles mehr. Unser breites Angebot an Sicherheitsanwendungen passt vielfach auch zum Gira System 55. Wie das Gira Notrufset Bad und WC. Über den langen Zugtaster aktivieren Hilfsbedürftige eine Signalleuchte mit Summer außerhalb des Sanitärbereichs und machen so unmittelbar auf ihre Situation aufmerksam. Die SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte sorgt für einen besseren Überblick und sicheren Gang in dunklen Räumen.

Smart Home – Lösungen im Trend

Intelligente Gebäudetechnik ist einer der Trends im Immobilienmarkt. Kaum ein Neubau, der ohne Smart Home-System errichtet wird. Mit dem Gira System 55 machen Sie die Objekte Ihrer Kunden zukunftsfähig. Denn auch ein Smart Home lässt sich in der gewohnten Designvielfalt der Gira Schalterprogramme steuern. Mit Bedienelementen vom klassischen Taster bis zum vielseitigen Tastsensor 3. Der vereint gleich mehrere Funktionen unterschiedlicher Gewerke, wie Licht und Jalousie. So steuern Anwender ihr Smart Home nicht nur über Touch Displays und App, sondern auch einfach per Tastendruck.

Türkommunikation: Zuverlässige Eingangskontrolle

Das Gira Türkommunikationssystem erfüllt die Anforderungen Ihrer Kunden an sichere und zuverlässige Eingangskontrolle im Innen- und Außenbereich. Dazu gehören auch Produkte für das Gira System 55 zur einheitlichen Gestaltung der Elektroinstallation im gewünschten Schalterprogramm. Zum Beispiel Keyless In für die schlüssellose Zugangskontrolle per Fingerabdruck bzw. Zahlencode. Oder die Gira Wohnungsstation Video AP Plus. Sie überzeugt durch eine homogen gestaltete Front mit einem 5,6 cm großen TFT-Farbdisplay und komfortable Bedienung, für die nur ein leichtes Berühren der Tasten nötig ist.


Die Produkt-Highlights aus dem Gira System 55

Gira Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse Gira Standard 55 und Gira E2.

Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit

Gira KNX RF Taster

Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A 1fach Schneidklemmtechnik

Gira Touchaufsatz

SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Gira Raumtemperaturregler

Downloads

Broschüren

Gira System 55 - Das System aus Funktion und Design.

Ausgabe: 06-2022

Bestell-Nr 19830 10

PDF, 4,6 MB

Download

Schalterprogramme Anwendungsbereiche Produkt-Highlights Downloads